Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2081-1122 |
2081-1123 |
2081-1124 |
2081-1125 |
2081-1128 |
2081-1132 |
2081-1202 |
2081-1212 |
2081-1222 |
2081-1225 |
2081-1226 |
2081-1232 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
731.32 € | 360 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | 2 | 13.9 | 7 | 1.078 | |
676.65 € | 230 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 3 | 3 | 13.9 | 10.5 | 1.589 | |
654.79 € | 170 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 4 | 4 | 13.9 | 14 | 2.153 | |
683.21 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 5 | 5 | 13.9 | 17.5 | 2.649 | |
705.08 € | 90 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 8 | - | 13.9 | 28 | 4.476 | |
698.52 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 12 | 12 | 13.9 | 42 | 6.658 | |
731.32 € | 330 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | 2 | 9.1 | 7 | 1.018 | |
698.52 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 12 | 12 | 9.1 | 42 | 5.978 | |
731.32 € | 330 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | 2 | 9.1 | 7 | 1.008 | |
683.21 € | 140 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | |
698.52 € | 120 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 6 | - | 9.1 | 21 | 2.996 | |
698.52 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 12 | 12 | 9.1 | 42 | 5.918 |
Loading...
Color | Grigio | AWG max. | 16 | AWG (min.) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 5.08 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 1.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.75 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 12 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 | N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 24 |
Tensione nominale(V) | 630 | Serie (connettori) | 2081 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Perpendicolare (al circuito stampato) |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide 6.6 | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali