Spring-loaded terminal 1.00 mm², 250【80 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250-510/000-012

Codice componente
250-510/000-012
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

224.08 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 10 Color Arancione AWG max. 16
AWG (min.) 20 Interdistanza contatto(mm) 5 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.50
Lunghezza spelatura min.(mm) 9 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10 N. di file 1
Pin per fila 10 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 20.50
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 13.00 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 51.5 Serie (connettori) 250
Peso(g) 9.167 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 1.00 mm², 250, il codice articolo è il seguente: 250-510/000-012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250-510/000-012.

Supporto tecnico