Spring-loaded terminal 1.50 mm², 235【160-800 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-107
235-404/000-006
235-777
235-801
235-802
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG max. Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Caratteristiche terminale circuito stampato Direzione di attuazione

312.60 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Arancione163.811.500.75972432019.1012.5028.174.148+ PUSH WIRE®Parallelo (al circuito stampato)

257.69 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 75 giorni 4Blu145.082.500.251242463012.8012.5021.502.886+ CAGE CLAMP®Parallelo (al circuito stampato)

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1Light green163.811.500.7591-32012.505.3019.100.572+ PUSH WIRE®-

107.55 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1Grigio1410.162.500.2591-100012.5011.5012.800.983+ PUSH WIRE®-

151.25 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni ----------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG (min.) 20 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10 N. di file 1 Serie (connettori) 235
Collegamento (componenti) Stampa Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico