Spring-loaded terminal 1.50 mm², 250【300 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

250-204/000-009

Codice componente
250-204/000-009
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

296.92 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio chiaro AWG max. 16
AWG (min.) 24 Interdistanza contatto(mm) 3.50 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20
Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 9 N. di file 1
Pin per fila 4 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 15.50
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 12 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 16.70 Serie (connettori) 250
Peso(g) 2.06 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Prodotti industriali
Protezione filo

Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 1.50 mm², 250, il codice articolo è il seguente: 250-204/000-009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250-204/000-009.

Supporto tecnico