Spring-loaded terminal 1.50 mm², 805【1-580 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
805-103
805-104
805-105
805-106
805-106/000-006
805-107
805-108
805-109
805-110
805-111
805-112
805-113
805-114
805-116
805-118
805-120
805-124
805-302
805-302/200-604
805-303
805-303/200-604
805-304/200-604
805-305
805-306/200-604
805-307
805-307/200-604
805-308/200-604
805-310
805-311
805-312
805-314
805-324
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Sezione trasversale
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale (dettagli)
(A)
Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Termoisolante Tipo (misc.)

0.77 €

1 Disponibile 3 giorni 3Grigio1.593101013.601213.70-Parallelo (al circuito stampato)PoliammideWith push button

1.01 €

1 Disponibile 3 giorni 4Grigio1.5104101013.7013.6015.5-Parallelo (al circuito stampato)PoliammideWith push button

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 5Grigio1.5105101013.7013.6019-Parallelo (al circuito stampato)PoliammideWith push button

319.33 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Grigio-96--13.7013.6022.52.814---

346.21 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 6Blu-96--13.7013.6022.52.85---

319.33 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Grigio-97--13.7013.60263.258---

312.60 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8Grigio-98--13.7013.6029.53.702---

312.60 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 9Grigio-99--13.7013.60334.146---

301.40 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Grigio-910--13.7013.6036.54.59---

252.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 11Grigio-911--13.7013.60405.034---

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 12Grigio-912--13.7013.6043.55.478---

301.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 13Grigio-913--13.7013.60475.922---

319.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 14Grigio-914--13.7013.6050.56.366---

296.92 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 16Grigio-916--13.7013.6057.57.254---

268.89 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 18Grigio-918--13.7013.6064.58.142---

301.40 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 20Grigio-920--13.7013.6071.509.03---

240.88 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 24Grigio-924--13.7013.6085.510.806---

252.09 €

580 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2Grigio-92--13.608.513.701.072---

280.11 €

580 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2Nero-92--12.78.513.601.358---

290.20 €

420 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio-93--13.601213.701.533---

319.33 €

420 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3Nero-93--12.71213.601.962---

346.21 €

320 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 4Nero-94--13.6012.7015.52.566---

323.81 €

260 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio-95--13.7013.60192.455---

352.95 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Nero-96--13.6012.7022.53.774---

319.33 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7Grigio-97--13.7013.60263.377---

341.73 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Nero-97--13.6012.70264.378---

352.95 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 8Nero-98--13.6012.7029.56.214---

301.40 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni 10Grigio-910--13.7013.6036.54.76---

252.09 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 11Grigio-911--13.7013.60405.221---

274.49 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12Grigio-912--13.7013.6043.55.682---

319.33 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --------------

240.88 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 24Grigio-924--13.7013.6085.511.214---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 24 Interdistanza contatto(mm) 3.50
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10 N. di file 1
Tensione nominale(V) 320 Serie (connettori) 805 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico