Spring-loaded terminal 1.50 mm², 806【60-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
806-102
806-103
806-104
806-106
806-107
806-108
806-109
806-110
806-111
806-112
806-202
806-204
806-206
806-208
806-209
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

512.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 2216.2511.5019.802.717

458.03 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3316.5016.2519.803.948

468.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4419.8016.2521.505.179

497.37 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6619.8016.2531.507.641

486.44 €

125 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 7719.8016.2536.58.872

442.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8819.8016.2541.5010.103

490.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9919.8016.2546.5011.334

431.79 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ------

475.52 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 111119.8016.2556.5013.796

377.13 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 121219.8016.2561.5015.027

512.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 2219.8011.5023.302.831

468.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 4421.5019.8023.305.293

497.37 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 6623.3019.8031.507.755

442.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 8823.3019.8041.5010.217

490.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni 9923.3019.8046.5011.448

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 16 AWG (min.) 24
Interdistanza contatto(mm) 5 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza spelatura min.(mm) 9
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10 N. di file 2 Tensione nominale(V) 320
Serie (connettori) 806 Collegamento (componenti) Spring-loaded terminal Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico