Spring-loaded terminal 1.50 mm², 816【56-322 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
816-102
816-103
816-105
816-106
816-108
816-109
816-110
816-111
816-112
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

796.89 €

322 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni ------

770.67 €

224 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 331716.5020.103.75

781.59 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 5520.101726.506.078

716.01 €

112 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 6620.101731.507.242

698.52 €

84 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8820.101741.509.57

654.79 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 9920.101746.5010.734

726.93 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 101020.101751.511.898

639.48 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 111120.101756.5013.062

694.15 €

56 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 121220.101761.5014.226

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 16 AWG (min.) 24
Interdistanza contatto(mm) 5 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza spelatura min.(mm) 9
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10 N. di file 1 Tensione nominale(V) 320
Serie (connettori) 816 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico