Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
746-2302 |
746-2303 |
746-2303/000-009 |
746-2304 |
746-2305 |
746-2306 |
746-2307 |
746-2308 |
746-2308/000-006 |
746-2309 |
746-2310 |
746-2312 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Lunghezza spelatura min. (mm) | Pin per fila | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | Grigio | 12 | 2 | - | 1000 | 37.00 | 17.70 | 41.30 | - | - | - | |||
173.65 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 3 | Grigio | 12 | 3 | - | 1000 | 37.00 | 25.20 | 41.30 | - | - | - | |||
224.08 € | 40 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 3 | Grigio | 12 | 3 | 24 | 630 | 37.00 | 25.20 | 41.30 | 24.654 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
344.33 € | 32 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 4 | Grigio | 13 | 4 | 24 | 630 | 37.00 | 32.70 | 41.30 | 32.124 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
273.28 € | 24 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 5 | Grigio | 6 | 5 | 24 | 630 | 40.20 | 37.00 | 41.30 | 39.804 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
173.65 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio | 8 | 6 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 47.70 | 47.23 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | |||
162.45 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio | 12 | 7 | - | 1000 | 41.30 | 37.00 | 55.20 | - | - | - | |||
256.88 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 8 | Grigio | 12 | 8 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 62.70 | 62.336 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
235.01 € | 16 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 8 | Blu | 12 | 8 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 62.70 | 62.251 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
191.29 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 9 | Grigio | 6 | 9 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 70.20 | 70.016 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
213.16 € | 12 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni | 10 | Grigio | 12 | 10 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 77.70 | 77.442 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | ||
140.04 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 12 | Grigio | 12 | 12 | 24 | 630 | 41.30 | 37.00 | 92.70 | 92.548 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 |
Loading...
AWG max. | 8 | AWG (min.) | 20 | Interdistanza contatto(mm) | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 10.00 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 10.00 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.50 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 15 | N. di file | 1 |
Serie (connettori) | 746 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Lunghezza spelatura min.(mm)
Pin per fila
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali