Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
745-502/006-000
Codice componente
|
---|
745-502/006-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG max. | 6 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Interdistanza contatto(mm) | 10 | Sezione trasversale(mm²) | 16 |
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 16.00 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 16.00 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.20 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 12 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 13 |
Pin per fila | 2 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 57 | Corrente nominale(A) | 41 |
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 33.40 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 21.70 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 33.50 | Serie (connettori) | 745 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | Stackable | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Ad angolo (verso il circuito stampato) |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 16.00 mm², 745, il codice articolo è il seguente: 745-502/006-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 745-502/006-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali