Spring-loaded terminal 2.50 mm², 236【140-300 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
236-402/334-604/997-405
236-403/334-604/997-405
236-732
236-733
236-734
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Termoisolante

151.25 €

140 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Nero562-32014.0012.3016.60---

229.68 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 3Nero563-32016.6014.0017.30---

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1Grigio10.161212463014.0012.2017.001.22Parallelo (al circuito stampato)Poliammide 6.6

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1Grigio chiaro10.161212463014.0012.2017.001.27Parallelo (al circuito stampato)Poliammide 6.6

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 1Blu10.161212463014.0012.2017.001.233Parallelo (al circuito stampato)Poliammide 6.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1 Serie (connettori) 236
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico