Spring-loaded terminal 2.50 mm², 256【1-280 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
256-401
256-403/334-000
256-404/334-000
256-405/334-000
256-407/334-000
256-408/334-000
256-409/334-000
256-425/334-000
256-435/334-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale (dettagli)
(A)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Termoisolante

0.36 €

1 3 giorni 12.561162425017.607.822.20-Ad angolo (verso il circuito stampato)Poliammide

364.15 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3-53---17.9017.2020.103.109--

319.33 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 4-54---20.1017.2022.904.088-Poliammide 6.6

335.01 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5-55---20.1017.2027.905.067-Poliammide 6.6

335.01 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7-57---20.1017.2037.907.025-Poliammide 6.6

296.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 8-58---20.1017.2042.908.004-Poliammide 6.6

330.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 9-59---20.1017.2047.98.983-Poliammide 6.6

190.47 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25-525---20.1017.20127.9024.647--

268.89 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 35-535---20.1017.20177.9034.437-Poliammide 6.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 12 AWG (min.) 28
Interdistanza contatto(mm) 5.08 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6
N. di file 1 Tensione nominale(V) 320 Serie (connettori) 256
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico