Spring-loaded terminal 2.50 mm², 738【9-18 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
738-208
738-416
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

322.48 €

18 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 32Grigio5841.0048.248.943

311.55 €

9 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 64Arancione5.081648.2082.2897.739

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 12 AWG (min.) 28 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 5 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 4
Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 37.50
Serie (connettori) 738 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Ad angolo (verso il circuito stampato) Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Poliammide 6.6
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico