Spring-loaded terminal 2.50 mm², 739【60-280 Pezzi per confezione】

Spring-loaded terminal 2.50 mm², 739

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
739-205
739-3202
739-3203
739-3204
739-3206
739-3207
739-3208
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione

366.21 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 57.585-19.0036.56.946-

436.17 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 210822416.50193.161Parallelo (al circuito stampato)

447.09 €

180 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 310832419.0026.504.916Parallelo (al circuito stampato)

398.99 €

120 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 410642419.0036.56.671Parallelo (al circuito stampato)

398.99 €

80 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 11108112419.0056.5010.181Parallelo (al circuito stampato)

348.72 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 13108132419.0066.5011.936Parallelo (al circuito stampato)

398.99 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 15108152419.0076.5013.691Parallelo (al circuito stampato)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 9 N. di file 1
Tensione nominale(V) 630 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 14.30 Serie (connettori) 739
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico