Spring-loaded terminal 2.50 mm², 741【220 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

741-204

Codice componente
741-204
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

737.87 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Arancione AWG max. 12
AWG (min.) 28 Interdistanza contatto(mm) 5.08 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 12 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1
Pin per fila 4 Corrente nominale(A) 24 Tensione nominale(V) 630
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 21.82 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 12.80 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 22.5
Serie (connettori) 741 Peso(g) 5.43 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Parallelo (al circuito stampato)
Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 2.50 mm², 741, il codice articolo è il seguente: 741-204.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 741-204.

Supporto tecnico