Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
742-176
Codice componente
|
---|
742-176 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Arancione | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 5.08 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 6 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 7 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 24 | Tensione nominale(V) | 630 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 27.20 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 5.08 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 43.5 | Serie (connettori) | 742 |
Peso(g) | 4.796 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide 6.6 | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 2.50 mm², 742, il codice articolo è il seguente: 742-176.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 742-176.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali