Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
253-110/000-012 |
253-115 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Pin per fila | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 80 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 71 giorni | 10 | Arancione | 10 | 52.00 | 8.706 | ||
388.07 € | 60 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 71 giorni | 15 | Grigio | 15 | 77.00 | 12.91 |
Loading...
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 20 | Interdistanza contatto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 1.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 |
Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 | N. di file | 1 | Tensione nominale(V) | 320 |
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 16.60 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 12.80 | Serie (connettori) | 253 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide 6.6 | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Pin per fila
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali