Spring-loaded terminal 6.00 mm², 2716【8-65 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2716-102
2716-103
2716-104
2716-105
2716-106
2716-107
2716-108
2716-153
2716-155
2716-156
2716-157
2716-202
2716-203
2716-203/000-005
2716-204
2716-205
2716-206
2716-207
2716-208
2716-252
2716-254
2716-255
2716-256
2716-257
2716-258
2716-303
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG max. AWG (min.) Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

235.28 €

65 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 2Grigio616101213230.0021.5033.3018.58

245.95 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 3Grigio616101213331.5030.0033.3027.89

251.40 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio616101213433.3030.0041.5037.2

229.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio616101213533.3030.0051.546.51

218.48 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Grigio616101213633.3030.0061.5055.82

207.27 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 7Grigio616101213733.3030.0071.5065.13

289.68 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 8Grigio616101213833.3030.0081.5074.44

196.07 €

32 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3Grigio616101213333.3031.5035.0031.403

201.67 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio616101213535.0033.3051.552.379

196.07 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni ------------

168.05 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Grigio616101213735.0033.3071.5073.355

240.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 2Grigio616151213230.0026.5033.3020.706

190.47 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3Grigio616151213333.3030.0041.5032.142

196.07 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni -Rosso616151213-33.3030.0041.5032.142

224.08 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 4Grigio616151213433.3030.0056.5043.578

156.85 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5Grigio616151213533.3030.0071.5055.014

190.47 €

15 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Grigio616151213633.3030.0086.5066.45

145.65 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7Grigio616151213733.3030.00101.5077.886

168.05 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni ------------

173.65 €

40 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 2Grigio616151213233.3026.5035.0023.467

134.44 €

16 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 4Grigio616151213435.0033.3056.5049.547

128.84 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 5Grigio616151213535.0033.3071.5062.587

151.25 €

12 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6Grigio616151213635.0033.3086.5075.627

130.71 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 7Grigio616151213735.0033.30101.5088.667

147.05 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni 8Grigio616151213835.0033.30116.50101.707

179.27 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 3Grigio---10103---36.394

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 16.00 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 6.00
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 1.50 N. di file 1 Corrente nominale(A) 76
Tensione nominale(V) 630 Serie (connettori) 2716 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Parallelo (al circuito stampato)
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide 6.6 Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico