Spring-loaded terminal 6.00 mm², 745

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

745-831

Codice componente
745-831
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Grigio AWG max. 10
AWG (min.) 24 Interdistanza contatto(mm) 7.5 Sezione trasversale(mm²) 6
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 6.00 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 6.00
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza spelatura min.(mm) 11 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 12
Pin per fila 1 Corrente nominale (dettagli)(A) 32 Corrente nominale(A) 41
Tensione nominale(V) 630 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.50 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 7.50
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 29.1 Serie (connettori) 745 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato Stackable Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Ad angolo (verso il circuito stampato)
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal 6.00 mm², 745, il codice articolo è il seguente: 745-831.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 745-831.

Supporto tecnico