Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2059-301/998-403 |
2059-302/998-403 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 1 | 2.90 | ||
0.60 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2 | 2 | 5.90 |
Loading...
Color | Bianco | AWG max. | 22 | AWG (min.) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
Interdistanza contatto(mm) | 3 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.34 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 4 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 5 | N. di file | 1 |
Corrente nominale(A) | 3 | Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 2.70 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 7.90 | Serie (connettori) | 2059 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali