Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
250-1402
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG max. | 20 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 24 | Interdistanza contatto(mm) | 2.54 | Sezione trasversale(mm²) | 0.2-0.5 |
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 0.50 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.20 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 6 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 9 |
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 2 |
Corrente nominale(A) | 2 | Tensione nominale(V) | 160 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 160 |
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 6.58 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 16.70 |
Serie (connettori) | 250 | Collegamento | Molla | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Ad angolo (verso il circuito stampato) |
Orientamento connettore | Ad angolo (verso il circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | Poliammide | Tipo (misc.) | 1 pin a saldare/pin sfalsato | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Spring-loaded terminal, 250, il codice articolo è il seguente: 250-1402.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 250-1402.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali