Stackable 2-conductor PCB terminal block 235【400-800 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-712/331-000
235-713/331-000
235-716/331-000
235-722/331-000
235-723/331-000
235-724/331-000
235-726/331-000
235-851
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)
Direzione di attuazione Termoisolante

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

212.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Arancione5.080.480.2--96-320-6.5019.10---

201.67 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Grigio scuro7.620.750.2--96-630-9.0019.10---

201.67 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Grigio chiaro7.620.750.2--910-630-9.0019.10---

201.67 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Blu7.620.750.2--610-630-9.0019.10---

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Arancione7.620.750.2--910-630-9.0019.10---

123.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Grigio10.160.750.250.340.2591010100012.511.5012.800.968Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 24
N. di file 1 Pin per fila 1 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 12.50
Serie (connettori) 235 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico