Stackable 2-conductor PCB terminal block 254【300-500 Pezzi per confezione】

Stackable 2-conductor PCB terminal block 254

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
254-801
254-812
254-813
254-814
254-816
254-817
254-822
254-823
254-824
254-826
254-827
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio5.082506.70

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro7.624009.20

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro7.624009.20

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu7.624009.20

207.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione7.624009.20

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green7.624009.20

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro10.1663011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Grigio chiaro10.1663011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu10.1663011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Arancione10.1663011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green10.1663011.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 18 AWG (min.) 22
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 0.75 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.25 Lunghezza spelatura min.(mm) 6
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 12 N. di file 1 Pin per fila 1
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 13.5 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 20.50 Serie (connettori) 254
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico