Stackable 2-conductor PCB terminal block, with commoning option【200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
742-171
742-174
742-178
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

453.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio

468.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu

468.95 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Green-yellow

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Interdistanza contatto(mm) 5 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7 N. di file 1 Pin per fila 1
Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 5.00
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 43.5 Serie (connettori) 742 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico