Stackable 2-conductor PCB terminal block, with fuse mounting【200 Pezzi per confezione】

Stackable 2-conductor PCB terminal block, with fuse mounting

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
742-161
742-166
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

562.97 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio55.00

562.97 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione5.085.08

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7
N. di file 1 Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 43.5 Serie (connettori) 742
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico