Stackable 2-conductor PCB terminal block, with knife disconnect【200 Pezzi per confezione】

Stackable 2-conductor PCB terminal block, with knife disconnect

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

742-156

Codice componente
742-156
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

764.11 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Arancione AWG max. 12
AWG (min.) 28 Interdistanza contatto(mm) 5.08 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7 N. di file 1
Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 5.08 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 43.5 Serie (connettori) 742
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Stackable 2-conductor PCB terminal block, with knife disconnect, il codice articolo è il seguente: 742-156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 742-156.

Supporto tecnico