Stackable 3-conductor PCB terminal block, with fuse mounting【100 Pezzi per confezione】

Stackable 3-conductor PCB terminal block, with fuse mounting

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
742-163
742-168
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

333.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio55.0043.5

333.41 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Arancione5.085.0853.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 7
N. di file 1 Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20 Serie (connettori) 742 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico