Stackable PCB terminal block 235【400-800 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
235-101
235-101/330-000
235-401
235-401/331-000
235-401/332-000
235-401/333-000
235-501
235-501/331-000
235-740/331-000
235-742
235-742/331-000
235-743
235-743/331-000
235-744
235-744/331-000
235-745/331-000
235-746
235-746/331-000
235-747
235-748/331-000
235-752
235-752/331-000
235-754
235-754/331-000
235-756
235-758/331-000
235-762/331-000
235-764/331-000
235-766/331-000
235-767/331-000
235-770
235-772
235-801/331-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG max. Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
N. di file Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Caratteristiche terminale circuito stampato Direzione di attuazione Termoisolante

212.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Arancione163.811.500.501.500.7561-3205.3019.10+ PUSH WIRE®--

190.47 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Arancione163.811.500.500.750.2561-3205.3012.80+ PUSH WIRE®--

190.47 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio145.082.500.501.500.25131-3206.5012.80+ PUSH WIRE®--

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio145.081.500.20.750.25131-3206.5019.10+ CAGE CLAMP®--

212.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio145.081.500.20.750.25131-2506.5019.10+ PUSH WIRE®--

190.47 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio145.081.500.20.750.25131-2506.5019.10+ PUSH WIRE®--

162.45 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio147.622.500.501.500.2591246309.0012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio147.621.500.20.750.2591246309.0019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Rosso145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

251.40 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro145.082.500.501.500.259-17.53206.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

212.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

251.40 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni Grigio chiaro145.082.500.501.500.259-17.53206.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

294.05 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

251.40 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu145.082.500.501.500.259-17.53206.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Blu145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Bianco145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

190.47 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni Arancione145.082.500.501.500.259-17.53206.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

256.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

212.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 26 giorni Light green145.082.500.501.500.259-17.53206.5012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

289.68 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni Nero145.081.500.20.750.259-17.53206.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio scuro147.622.500.501.500.259-17.56309.0012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 71 giorni Grigio scuro147.621.500.20.750.259-17.56309.0019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Blu147.622.500.501.500.259-17.56309.0012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

179.27 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni ----------------

196.75 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni Arancione147.622.500.501.500.259-17.56309.0012.80+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

201.67 €

600 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Nero147.621.500.20.750.259-17.56309.0019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

163.96 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro1410.161.500.20.750.259-17.5100011.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

262.35 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu1410.161.500.20.750.259-17.5100011.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

251.40 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione1410.161.500.20.750.259-17.5100011.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

134.44 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Light green1410.161.500.20.750.259-17.5100011.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni Rosso163.811.500.501.500.759-17.53205.3019.10+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

240.88 €

800 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro163.811.500.501.500.759-17.53205.3019.10+ PUSH WIRE®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

123.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio1410.161.500.20.750.259-17.5100011.5019.10+ CAGE CLAMP®Perpendicolare (al circuito stampato)Poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG (min.) 20 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 10
Pin per fila 1 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 12.50 Serie (connettori) 235
Collegamento (componenti) Stampa Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico