Stackable PCB terminal block 236【300-400 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
236-501/332-000
236-601/332-000
236-735
236-752/332-000
236-755
236-757/332-000
236-762/332-000
236-763/332-000/999-950
236-764/332-000
236-766/332-000
236-767/332-000
236-855
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

140.04 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio7.625616309.7018.50

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio10.1656132012.2018.50

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Verde10.161061100012.2017.00

145.65 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro7.625616309.7018.50

140.04 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni --------

145.65 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Light green7.628616309.7018.50

109.79 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro10.16861100012.2018.50

190.47 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro10.1686-42012.2018.50

109.79 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Blu10.1686-100012.2018.50

105.31 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Arancione10.16106-100012.2018.50

109.79 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Light green10.16106-100012.2018.50

140.04 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Nero7.6288-6309.7017.00

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 N. di file 1 Corrente nominale(A) 24
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 14.00 Serie (connettori) 236 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Direzione di attuazione Ad angolo (verso il circuito stampato)
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Termoisolante Poliammide Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico