Stackable PCB terminal block 254【300-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
254-451
254-551
254-651
254-842
254-843
254-844
254-847
254-852
254-854
254-856
254-862
254-863
254-864
254-866
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio5.08133206.70

207.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio7.6266309.20

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio10.166100011.70

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro5.0863206.70

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro5.0863206.70

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu5.0863206.70

229.55 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green5.08103206.70

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio scuro7.6266309.20

218.63 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu7.62106309.20

207.68 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione7.62106309.20

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio scuro10.1610100011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro10.166100011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Blu10.168100011.70

141.61 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione10.168100011.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 20
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.50 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.50 Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Pin per fila 1
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 13.5 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 19.70 Serie (connettori) 254
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + PUSH WIRE® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico