Stackable PCB terminal block 255【300-500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
255-501
255-601
255-740
255-742
255-743
255-743/999-950
255-744
255-746
255-747
255-752
255-753
255-753/999-950
255-754
255-756
255-757
255-760
255-762
255-763/999-950
255-764
255-766
255-767
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

151.25 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio7.62663010.3

136.17 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio10.166100012.80

184.87 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Rosso5.0863207.8

179.27 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio scuro5.0863207.8

179.27 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio chiaro5.0863207.8

323.81 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio chiaro5.0861767.8

179.27 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -----

173.65 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Arancione5.0863207.8

179.27 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Light green5.0863207.8

156.85 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio scuro7.62863010.3

156.85 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro7.62863010.3

268.89 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro7.62827510.3

156.85 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Blu7.62863010.3

180.36 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Arancione7.62863010.3

156.85 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Light green7.62863010.3

117.64 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Rosso10.168100012.80

117.64 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio scuro10.168100012.80

218.48 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro10.16844012.80

117.64 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Blu10.168100012.80

117.64 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Arancione10.168100012.80

117.64 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Light green10.168100012.80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 6 N. di file 1
Pin per fila 1 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.20 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 18.30
Serie (connettori) 255 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico