Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
257-850 |
257-862 |
257-863/999-950 |
257-864 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura min. (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Peso (g) | Direzione di attuazione | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.85 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Rosso | 7.62 | 8 | - | 630 | 10.3 | - | - | - | |||
117.64 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Grigio | 10.16 | 10 | 24 | 630 | 12.80 | 1.618 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 | |||
218.48 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Grigio chiaro | 10.16 | 8 | - | 440 | 12.80 | - | - | - | |||
117.64 € | 300 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | Blu | 10.16 | 12 | 24 | 630 | 12.80 | 1.611 | Parallelo (al circuito stampato) | Poliammide 6.6 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 6 | N. di file | 1 |
Pin per fila | 1 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 14.20 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 24.20 |
Serie (connettori) | 257 | Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® |
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura min.(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Peso(g)
Direzione di attuazione
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali