Stackable PCB terminal block 745【50-200 Pezzi per confezione】

Stackable PCB terminal block 745

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
745-3801
745-3803
745-3804
745-3807
745-3808
745-801
745-804
745-807
745-808
745-811
745-814
745-817
745-818
745-823
745-824
745-827
745-828
745-833
745-834
745-841
745-843
745-844
745-847
745-853/006-000
745-854/006-000
745-857/006-000
745-858/006-000
745-871/006-000
745-873/006-000
745-874/006-000
745-877/006-000
745-878/006-000
745-881/006-000
745-883/006-000
745-887/006-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG max. AWG (min.) Interdistanza contatto
(mm)
Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

174.89 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu122854.000.084.000.0813632019.406.5023

180.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green122854.000.084.000.0810632019.406.5023

180.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio122854.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu122854.000.084.000.0810632022.905.0023

196.75 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow122854.000.084.000.08101032022.905.0023

163.96 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green122854.000.084.000.0881032022.905.0023

196.75 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow12287.54.000.084.000.0861063022.907.5023

202.21 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green12287.54.000.084.000.086663022.907.5023

213.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

213.16 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 26 giorni Light green1228104.000.084.000.0869100022.9010.0023

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro10247.56.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu10247.56.000.26.000.2061263027.507.5029.1

130.71 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

136.17 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow1024106.000.26.000.20612100027.5010.0029.1

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green6241016.000.216.000.2061332033.4010.0033.50

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio chiaro6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Blu6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Green-yellow6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Light green6241516.000.216.000.20613100033.4015.0033.50

82.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni Grigio6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio chiaro6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

104.57 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Green-yellow6242016.000.216.000.20613100033.4020.0033.50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 N. di file 1 Pin per fila 1
Serie (connettori) 745 Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP®
Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico
Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico