Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
741-912
Codice componente
|
---|
741-912 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,808.28 € | 2,880 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 30 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Arancione | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | Interdistanza contatto(mm) | 7.62 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 10 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 6 | N. di file | 1 |
Tensione nominale(V) | 400 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.80 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 7.62 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 22.5 | Serie (connettori) | 741 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Direzione di attuazione | Parallelo (al circuito stampato) |
Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato |
Prodotti industriali | Sì | Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Stackable PCB terminal block, Push-button, il codice articolo è il seguente: 741-912.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 741-912.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali