Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
235-762
Codice componente
|
---|
235-762 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 1 | Color | Grigio scuro | AWG max. | 14 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 20 | Interdistanza contatto(mm) | 10.16 | Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.50 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 1.50 | Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.25 |
Lunghezza spelatura min.(mm) | 9 | Lunghezza spelatura (max.)(mm) | 10 | Pin per fila | 1 |
Corrente nominale(A) | 17.5 | Tensione nominale(V) | 1000 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 12.50 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.50 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 12.80 | Serie (connettori) | 235 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Caratteristiche terminale circuito stampato | + PUSH WIRE® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla |
Direzione di attuazione | Perpendicolare (al circuito stampato) | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Stackable PCB terminal block, Push-button 235, il codice articolo è il seguente: 235-762.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 235-762.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali