Stackable PCB terminal block, with fuse mounting【300 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
742-111
742-116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura (max.)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)

595.76 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Grigio595.003.745

595.76 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 30 giorni Arancione5.0885.08-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8 N. di file 1
Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 34.70 Serie (connettori) 742 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico