Stackable PCB terminal block, with knife disconnect【384 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

742-106

Codice componente
742-106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,063.31 €

384 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 1 Color Arancione AWG max. 12
AWG (min.) 28 Interdistanza contatto(mm) 5.08 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08
Lunghezza spelatura min.(mm) 8 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 8 N. di file 1
Pin per fila 1 Tensione nominale(V) 320 Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 27.20
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 5.08 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 34.70 Serie (connettori) 742
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Si trova sulla pagina di Stackable PCB terminal block, with knife disconnect, il codice articolo è il seguente: 742-106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 742-106.

Supporto tecnico