Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
255-402/333-000 |
255-602/333-000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG (min.) | Interdistanza contatto (mm) | Lunghezza spelatura (max.) (mm) | Tensione nominale (V) | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.92 € | 400 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 28 | 5.08 | 6 | 320 | 22.20 | 12.90 | |||
173.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 25 | 10.16 | 8 | 1000 | 22.90 | 22.20 |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio | AWG max. | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 2.50 | Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) | 0.08 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 2.50 |
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) | 0.08 | Lunghezza spelatura min.(mm) | 8 | Pin per fila | 2 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 23 | Serie (connettori) | 255 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Caratteristiche terminale circuito stampato | + CAGE CLAMP® | Tipo di terminali circuito stampato (categoria) | Morsetto con collegamento a molla | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Prodotti industriali | Sì |
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
AWG (min.)
Interdistanza contatto(mm)
Lunghezza spelatura (max.)(mm)
Tensione nominale(V)
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali