Terminal strip with finger-operated levers 256【200-400 Pezzi per confezione】

Terminal strip with finger-operated levers 256

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
256-402/333-000
256-402/333-009/999-950
256-502/333-000
256-502/333-009/999-950
256-602/333-000
256-602/333-009/999-950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Interdistanza contatto
(mm)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

296.92 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Grigio5.08632019.6012.90

588.24 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro5.08817619.6012.90

246.49 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio7.62840019.6017.90

469.47 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro7.62827519.607.50

173.65 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio10.16650022.9019.60

323.81 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni Grigio chiaro10.16627522.9019.60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG max. 12 AWG (min.) 28
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08 Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1
Pin per fila 2 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 26.30 Serie (connettori) 256
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico