Terminal strip with finger-operated levers 257【220-280 Pezzi per confezione】

Terminal strip with finger-operated levers 257

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
257-502/333-000
257-602/333-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Interdistanza contatto
(mm)
Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)

246.49 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 7.6263015.77.50

207.27 €

220 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 10.16100022.9015.70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG max. 12
AWG (min.) 28 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.08
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 2.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.08 Lunghezza spelatura min.(mm) 8
Lunghezza spelatura (max.)(mm) 6 N. di file 1 Pin per fila 2
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 26.9 Serie (connettori) 257 Collegamento (componenti) Stampa
Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Prodotti industriali
Protezione filo

Supporto tecnico