THR male header 721【50-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
721-262/001-000
721-263/001-040
721-264/001-000
721-264/001-040
721-265/001-040
721-266/001-000
721-267/001-000
721-268/001-000
721-269/001-000
721-270/001-000
721-271/001-000
721-272/001-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Pin per fila Corrente nominale
(A)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Termoisolante

80.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 221615.5Poliammide

212.88 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 331623Poliammide

123.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 441630.5Poliammide

128.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 441630.5Poliammide

151.25 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 551638Poliammide

173.65 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 661645.5Poliammide

105.31 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 771653Poliammide

128.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 881660.5Poliammide

140.04 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 991268PA 6.6

156.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 10101675.5Poliammide

179.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 10101675.5Poliammide

196.07 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 30 giorni 12121690.5Poliammide

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro Interdistanza contatto(mm) 7.5 Temperatura max.(°C) +100
Temperatura min.(°C) -60 N. di file 1 Tensione nominale(V) 630
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 17 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 11.4 Serie (connettori) 2060
Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicular (to the PCB) Tipo di connettore Plug, straight
Connettori filo-scheda Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato
Profilo pin Profilo quadrato Tipo di basetta (categoria) Basetta (standard) Prodotti industriali

Supporto tecnico