Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Termoisolante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.24 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | Nero | 2 | 11.3 | 7.8 | 7.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
301.40 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
173.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | Nero | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
368.63 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | Nero | 3 | 11.3 | 7.8 | 10 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
229.68 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Nero | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
458.27 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 4 | Nero | 4 | 11.3 | 7.8 | 12.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
268.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | Nero | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
521.01 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | Nero | 5 | 11.3 | 7.8 | 15 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Nero | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
610.64 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Nero | 6 | 11.3 | 7.8 | 17.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
682.35 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | Nero | 7 | 8.9 | 7.8 | 20 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
435.85 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | Nero | 8 | 11.3 | 7.8 | 22.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
756.31 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | Nero | 8 | 8.9 | 7.8 | 22.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
487.40 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | Nero | 9 | 11.3 | 7.8 | 25 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
547.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | Nero | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
913.16 € | 290 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Nero | 10 | 11.3 | 7.8 | 27.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Nero | 12 | 11.3 | 7.8 | 32.5 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
123.24 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | Nero | 2 | 10.2 | 8.9 | 7.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
173.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | Nero | 3 | 10.2 | 8.9 | 10 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
229.68 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | Nero | 4 | 10.2 | 8.9 | 12.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
341.73 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Nero | 6 | 10.2 | 8.9 | 17.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | Grigio chiaro | 7 | 11.5 | 8.9 | 20 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Poliammide | |||
391.04 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | Nero | 7 | 10.2 | 8.9 | 20 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
530.17 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 8 | Nero | 8 | 10.2 | 8.9 | 22.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | ||
487.40 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | Nero | 9 | 10.2 | 8.9 | 25 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
547.89 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | Nero | 10 | 10.2 | 8.9 | 27.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) | |||
323.81 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Nero | 12 | 10.2 | 8.9 | 32.5 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | Polyphthalamide (PPA GF) |
Loading...
Interdistanza contatto(mm) | 2.50 | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 6 | Tensione nominale(V) | 160 |
Serie (connettori) | 2092 | Collegamento (componenti) | Stampa | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Profilo pin | Profilo quadrato |
Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Termoisolante
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali