Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | Orientamento connettore | Tipo di connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.55 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | 3.50 | 2 | 12.7 | 8.5 | 9.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
224.08 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | 3.50 | 2 | 12.7 | 8.5 | 9.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | ||
168.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | 3.50 | 3 | 12.7 | 8.5 | 12.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
229.68 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 3 | 3.50 | 3 | 12.7 | 8.5 | 12.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
218.48 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | 3.50 | 4 | 12.7 | 8.5 | 16.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
296.92 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 3.50 | 4 | 12.7 | 8.5 | 16.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
285.72 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 5 | 3.50 | 5 | 12.7 | 8.5 | 19.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
346.21 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 3.50 | 5 | 12.7 | 8.5 | 19.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3.50 | 6 | 12.7 | 8.5 | 23.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
424.65 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3.50 | 6 | 12.7 | 8.5 | 23.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
196.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 7 | 3.50 | 7 | 12.7 | 8.5 | 26.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
487.40 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 7 | 3.50 | 7 | 12.7 | 8.5 | 26.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | 3.50 | 8 | 12.7 | 8.5 | 30.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
536.69 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 8 | 3.50 | 8 | 12.7 | 8.5 | 30.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
599.44 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | 3.50 | 9 | 12.7 | 8.5 | 33.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
655.47 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 10 | 3.50 | 10 | 14.1 | 8.5 | 37.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 11 | 3.50 | 11 | 12.7 | 8.5 | 40.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
711.48 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 11 | 3.50 | 11 | 12.7 | 8.5 | 40.9 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
760.79 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 12 | 3.50 | 12 | 12.7 | 8.5 | 44.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
- | 1,048.32 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 14 | 3.50 | 14 | 12.7 | 8.5 | 52.4 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |
107.55 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | 3.50 | 2 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
280.11 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 2 | 3.50 | 2 | 10.9 | 10.3 | 9.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
168.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 3 | 3.50 | 3 | 10.9 | 10.3 | 12.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
323.81 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | 3.50 | 3 | 10.9 | 10.3 | 12.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
218.48 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | 3.50 | 4 | 10.9 | 10.3 | 16.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
413.44 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 4 | 3.50 | 4 | 10.9 | 10.3 | 16.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
487.40 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 5 | 3.50 | 5 | 10.9 | 10.3 | 19.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
168.05 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 3.50 | 6 | 10.9 | 10.3 | 23.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
592.72 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 6 | 3.50 | 6 | 10.9 | 10.3 | 23.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
196.07 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | 3.50 | 7 | 10.9 | 10.3 | 26.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
677.87 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 7 | 3.50 | 7 | 10.9 | 10.3 | 26.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 8 | 3.50 | 8 | 10.9 | 10.3 | 30.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
749.57 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | 3.50 | 8 | 10.9 | 10.3 | 30.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
839.21 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | 3.50 | 9 | 10.9 | 10.3 | 33.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | 3.50 | 10 | 10.9 | 10.3 | 37.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
913.16 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 10 | 3.50 | 10 | 10.9 | 10.3 | 37.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
308.12 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 11 | 3.50 | 11 | 10.9 | 10.3 | 40.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
991.60 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 11 | 3.50 | 11 | 10.9 | 10.3 | 40.9 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
335.01 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 12 | 3.50 | 12 | 10.9 | 10.3 | 44.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
391.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 14 | 3.50 | 14 | 10.9 | 10.3 | 52.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
1,215.68 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 14 | 3.50 | 14 | 10.9 | 10.3 | 52.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | 3.50 | 16 | 10.9 | 10.3 | 58.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
1,377.03 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | 3.50 | 16 | 10.9 | 10.3 | 58.4 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
107.55 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 2 | 3.81 | 2 | 12.7 | 8.5 | 9.71 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
184.87 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 2 | 3.81 | 2 | 12.7 | 8.5 | 9.71 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
229.68 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | 3.81 | 3 | 12.7 | 8.5 | 13.52 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
296.92 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | 3.81 | 4 | 12.7 | 8.5 | 17.33 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
285.72 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 5 | 3.81 | 5 | 12.7 | 8.5 | 21.14 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
346.21 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
536.69 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | 3.81 | 8 | 12.7 | 8.5 | 32.57 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
252.09 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni | 9 | 3.81 | 9 | 12.7 | 8.5 | 36.38 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
280.11 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni | 10 | 3.81 | 10 | 12.7 | 8.5 | 40.19 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
655.47 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | 3.81 | 10 | 12.7 | 8.5 | 40.19 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
760.79 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 12 | 3.81 | 12 | 12.7 | 8.5 | 47.81 | Perpendicular (to the PCB) | Plug, straight | |||
107.55 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | 3.81 | 2 | 10.9 | 10.3 | 9.71 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
280.11 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | 3.81 | 2 | 10.9 | 10.3 | 9.71 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
168.05 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 3 | 3.81 | 3 | 10.9 | 10.3 | 13.52 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
323.81 € | 280 Pezzi per confezione | 1 conf. | 26 giorni | 3 | 3.81 | 3 | 10.9 | 10.3 | 13.52 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro | |||
218.48 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | 3.81 | 4 | 10.9 | 10.3 | 17.33 | Parallelo (al circuito stampato) | Spina, angolo destro |
Loading...
Color | Nero | Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 160 |
Serie (connettori) | 2140 | Collegamento (componenti) | Stampa | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) |
Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali