THR PCB terminal block, Push-button 250【160 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
250-202/353-604/997-404
250-203/353-604/997-404
250-205/353-604/997-405
250-206/353-604/997-406
250-208/353-604/997-406
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Lunghezza spelatura min.
(mm)
Pin per fila Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Peso
(g)

151.25 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 262128.515.5-

184.87 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 383121215.53.656

263.29 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 58515.5012195.545

308.12 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 21 giorni 68615.501222.56.347

379.83 €

160 Pezzi per confezione

1 conf. 4 giorni 86815.501229.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Nero AWG max. 16 AWG (min.) 24
Interdistanza contatto(mm) 3.50 Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) 1.50 Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²) 0.20 Lunghezza spelatura (max.)(mm) 9
N. di file 1 Tensione nominale(V) 320 Serie (connettori) 250
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche terminale circuito stampato + CAGE CLAMP® Tipo di terminali circuito stampato (categoria) Morsetto con collegamento a molla
Orientamento connettore Ad angolo (verso il circuito stampato) Prodotti industriali Protezione filo

Supporto tecnico