Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 6 | Grigio chiaro | 3.50 | 3 | 16.8 | 12.9 | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 6 | Grigio chiaro | 3.50 | 3 | 21.8 | 12.9 | |||
268.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 3.50 | 4 | 21.8 | 16.4 | |||
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Grigio chiaro | 3.50 | 5 | 16.8 | 19.9 | |||
391.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Grigio chiaro | 3.50 | 6 | 16.8 | 23.4 | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 12 | Grigio chiaro | 3.50 | 6 | 21.8 | 23.4 | |||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | Grigio chiaro | 3.50 | 8 | 21.8 | 30.4 | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 18 | Grigio chiaro | 3.50 | 9 | 21.8 | 33.9 | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 20 | Grigio chiaro | 3.50 | 10 | 16.8 | 37.4 | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 20 | Grigio chiaro | 3.50 | 10 | 21.8 | 37.4 | |||
391.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 24 | Grigio chiaro | 3.50 | 12 | 16.8 | 44.4 | |||
391.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 24 | Grigio chiaro | 3.50 | 12 | 21.8 | 44.4 | |||
207.27 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | |||
268.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | Arancione | 3.81 | 4 | 16.8 | 17.33 | |||
330.53 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | Arancione | 3.81 | 5 | 16.8 | 21.14 | |||
391.04 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 12 | Arancione | 3.81 | 6 | 16.8 | 24.95 | |||
196.07 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 12 | Arancione | 3.81 | 6 | 21.8 | 24.95 | |||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 16 | Arancione | 3.81 | 8 | 16.8 | 32.57 | |||
263.29 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | Arancione | 3.81 | 8 | 21.8 | 32.57 | |||
296.92 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 18 | Arancione | 3.81 | 9 | 16.8 | 36.38 | |||
391.04 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 24 | Arancione | 3.81 | 12 | 16.8 | 47.81 |
Loading...
Temperatura max.(°C) | +100 | Temperatura min.(°C) | -60 | N. di file | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 26.6 |
Serie (connettori) | 2140 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Spina, angolo destro | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Rame catodico |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Poliammide | Profilo pin | Profilo quadrato |
Tipo di basetta (categoria) | Basetta (standard) | Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali