Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2091-1302
Codice componente
|
---|
2091-1302 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 4 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio chiaro | Interdistanza contatto(mm) | 3.50 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Corrente nominale(A) | 10 |
Tensione nominale(V) | 160 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 11.6 | Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 7.00 |
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 17.40 | Serie (connettori) | 2091 | Collegamento (componenti) | Stampa |
Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Pin strip, straight | Connettori | filo-scheda |
Materiale del contatto | Rame catodico | Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | Polyphthalamide (PPA GF) |
Tipo di basetta (categoria) | Pin enclosure - PCB | Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di THT female header 2091, il codice articolo è il seguente: 2091-1302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2091-1302.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali