THT female header 2092【100-200 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2092-1302
2092-1304
2092-1305
2092-1322
2092-1323
2092-1324
2092-1325
2092-1326
2092-3302
2092-3305
2092-3322
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)
Orientamento connettore Tipo di connettore

420.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 25232013.6010.0019.80Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

770.67 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---------

479.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 55532019.8013.6025Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

420.17 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 25 giorni 25232015.4010.0017.20Parallelo (al circuito stampato)Socket, horizontal mount

661.36 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 35332015.4015.0017.20Parallelo (al circuito stampato)Socket, horizontal mount

770.67 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 45432017.2015.4020Parallelo (al circuito stampato)Socket, horizontal mount

479.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 55532017.2015.4025Parallelo (al circuito stampato)Socket, horizontal mount

726.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 65632017.2015.4030.00Parallelo (al circuito stampato)Socket, horizontal mount

267.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 27.5263013.6012.5019.80Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

508.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 4 giorni 57.5563019.8013.6035.00Perpendicular (to the PCB)Socket, vertical vertical

267.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 27.5263015.4012.5017.20Parallelo (al circuito stampato)Socket, vertical vertical

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro N. di file 1 Corrente nominale(A) 15
Serie (connettori) 2092 Collegamento (componenti) Stampa Connettori filo-scheda
Materiale del contatto Rame catodico Superficie di contatto Stagnato Termoisolante Polyphthalamide (PPA GF)
Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB Prodotti industriali

Supporto tecnico