Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
722-132
Codice componente
|
---|
722-132 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
163.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | Color | Grigio chiaro | Interdistanza contatto(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Pin per fila | 2 | Corrente nominale(A) | 15 |
Tensione nominale(V) | 320 | Dimensioni prodotto (profondità)(mm) | 11.6 | Dimensioni prodotto (altezza)(mm) | 11.6 |
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) | 11.50 | Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) | 23.25 | Serie (connettori) | 722 |
Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Perpendicular (to the PCB) | Tipo di connettore | Socket, vertical vertical |
Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Lega di rame | Superficie di contatto | Stagnato |
Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - cable | Prodotti industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di THT female header 722, il codice articolo è il seguente: 722-132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 722-132.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali