THT female header, angled 722【10-100 Pezzi per confezione】

THT female header, angled 722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-232
722-233
722-235
722-236
722-238
722-242
722-244
722-245
722-246
722-250
722-832
722-833
722-836
722-837
722-838
722-839
722-840
722-842
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (profondità)
(mm)
Dimensioni prodotto (altezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)
(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

163.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 25232018.2516.6011.5018.25

224.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 35332018.2516.6016.5018.25

337.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 55532018.2518.2516.6026.50

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 65632018.2518.2516.6031.50

251.40 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 85832018.2518.2516.6041.50

185.83 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1251232018.2518.2516.6061.50

207.68 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 14514320-18.2516.6071.50

224.08 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 15515250-18.2516.6076.50

240.48 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1651632018.2518.2516.6081.50

125.27 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 2052032018.2518.2516.60101.50

202.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 27.5263018.2516.6014.0018.25

235.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 37.5363018.2518.2516.6021.50

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 67.5663018.2518.2516.6044

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 77.57630-18.2516.6051.5

141.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 87.5863018.2518.2516.6059.00

158.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 97.59630-18.2516.6066.50

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 107.510630-18.2516.6074.00

196.75 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni --------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro N. di file 1 Corrente nominale(A) 15
Serie (connettori) 722 Collegamento (componenti) Stampa Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Socket, horizontal mount Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico