Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
734-532 |
734-533 |
734-536 |
734-538 |
734-539 |
734-540 |
734-542 |
734-543 |
734-544 |
734-548 |
734-550 |
734-554 |
734-562 |
734-563 |
734-564 |
734-566 |
734-567 |
734-569 |
734-570 |
734-574 |
734-576 |
734-580 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | Interdistanza contatto (mm) | Pin per fila | Dimensioni prodotto (altezza) (mm) | Dimensioni prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.09 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | Grigio chiaro | 3.50 | 2 | 14.30 | 8.5 | 14.65 | |||
346.21 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 3 | Grigio chiaro | 3.50 | 3 | 14.30 | 12 | 14.65 | |||
319.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | Grigio chiaro | 3.50 | 6 | 14.65 | 14.30 | 22.5 | |||
212.88 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 8 | Grigio chiaro | 3.50 | 8 | 14.65 | 14.30 | 29.5 | |||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | Grigio chiaro | 3.50 | 9 | 14.65 | 14.30 | 33 | |||
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | Grigio chiaro | 3.50 | 10 | 14.65 | 14.30 | 36.5 | |||
308.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |||
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 13 | Grigio chiaro | 3.50 | 13 | 14.65 | 14.30 | 47 | |||
352.95 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |||
229.68 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 18 | Grigio chiaro | 3.50 | 18 | 14.65 | 14.30 | 64.5 | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |||
301.40 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 24 | Grigio chiaro | 3.50 | 24 | 14.65 | 14.30 | 85.5 | |||
252.09 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 2 | Arancione | 3.81 | 2 | 14.30 | 9.12 | 14.65 | |||
346.21 € | 200 Pezzi per confezione | 1 conf. | 25 giorni | 3 | Arancione | 3.81 | 3 | 14.30 | 12.93 | 14.65 | |||
224.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 4 | Arancione | 3.81 | 4 | 14.65 | 14.30 | 16.74 | |||
319.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 6 | Arancione | 3.81 | 6 | 14.65 | 14.30 | 24.36 | |||
224.08 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 21 giorni | 7 | Arancione | 3.81 | 7 | 14.65 | 14.30 | 28.17 | ||
235.28 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 9 | Arancione | 3.81 | 9 | 14.65 | 14.30 | 35.79 | |||
257.69 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 10 | Arancione | 3.81 | 10 | 14.65 | 14.30 | 39.6 | |||
196.07 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 14 | Arancione | 3.81 | 14 | 14.65 | 14.30 | 54.84 | |||
201.67 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 16 | Arancione | 3.81 | 16 | 14.65 | 14.30 | 62.46 | |||
252.09 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | 21 giorni | 20 | Arancione | 3.81 | 20 | 14.65 | 14.30 | 77.70 |
Loading...
N. di file | 1 | Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Serie (connettori) | 734 | Collegamento (componenti) | Stampa | Orientamento connettore | Parallelo (al circuito stampato) |
Tipo di connettore | Socket, horizontal mount | Connettori | filo-scheda | Materiale del contatto | Lega di rame |
Superficie di contatto | Stagnato | Termoisolante | PA 66 | Tipo di basetta (categoria) | Socket enclosure - PCB |
Prodotti industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
Interdistanza contatto(mm)
Pin per fila
Dimensioni prodotto (altezza)(mm)
Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali