THT female header, angled, clamping collar 722【10-100 Pezzi per confezione】

THT female header, angled, clamping collar 722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
722-232/031-000
722-233/031-000
722-234/031-000
722-237/031-000
722-238/031-000
722-239/031-000
722-240/031-000
722-242/031-000
722-250/031-000
722-834/031-000
722-836/031-000
722-837/031-000
722-842/031-000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Interdistanza contatto
(mm)
Pin per fila Tensione nominale
(V)
Dimensioni prodotto (larghezza)
(mm)

191.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 25225024.80

125.27 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 35332029.80

158.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 45432034.80

235.01 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni -----

267.81 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 85832054.80

158.49 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 25 giorni 95925059.80

202.21 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1051032064.80

191.29 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 1251232074.80

130.71 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 20520320114.80

196.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 47.5463042.30

136.17 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 67.5663057.30

130.71 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 77.5763064.80

84.96 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 21 giorni 127.512630102.30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio chiaro N. di file 1 Corrente nominale(A) 15
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 18.25 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 16.60 Serie (connettori) 722
Collegamento (componenti) Stampa Caratteristiche connettore + sleeve Orientamento connettore Parallelo (al circuito stampato)
Tipo di connettore Socket, horizontal mount Connettori filo-scheda Materiale del contatto Lega di rame
Superficie di contatto Stagnato Termoisolante PA 66 Tipo di basetta (categoria) Socket enclosure - PCB
Prodotti industriali

Supporto tecnico